Descrição

INFORMAÇÃO

A interface de comunicação EtherCAT®/CiA402 está disponível apenas para as versões da unidade MCX91A-….-E00/...

A interface EtherCAT® permite que o conversor seja conectado a sistemas de automação e visualização baseados em EtherCAT®. O perfil da unidade CiA402 é suportado.

A interface de comunicação EtherCAT®/CiA402 é caracterizada pelas seguintes propriedades:

  • EtherCAT® (dados do processo)
  • EtherCAT® com perfil da unidade CiA402

Ao utilizar a interface de comunicação, é possível se comunicar diretamente com o dispositivo via EtherCAT®. Quando o EtherCAT® está em execução, o software de engenharia pode ser usado através do mailbox gateway no lado mestre para colocação em operação, diagnóstico e parametrização.