Como podemos ajudar?
Temas importantes
Dados técnicos
Dados técnicos – Funcionamento seguro
Planejamento de projeto da unidade
Seleção de acionamento e determinações do acionamento
Planejamento de projeto de funcionamento seguro
Condições de tecnologia de segurança
Estrutura da unidade
Conversor
Denominação do tipo
Instalação mecânica
Montar os conversores dos tamanhos 0S e 0L
Montar os conversores dos tamanhos 3 – 8
Montar a placa de blindagem
Montar as resistências de frenagem
Instalação elétrica
Planejamento da instalação sob o aspecto da EMC
Tensão de alimentação de 24 V
Encoder
Programação dos bornes
Conexão PC
Colocação em operação
Colocação em operação de motores não SEW
Colocação em operação de motores com interface MOVILINK
®
DDI
Colocação em operação do opcional de segurança MOVISAFE
®
CS..A
Colocação em operação do opcional de segurança no protocolo de segurança
SEW Service
Descrição das irregularidades na unidade básica
Troca da unidade
MOVITRAC® advanced
Idioma
Deutsch
English
Français
Brasileiro
汉语
Español
SEW-EURODRIVE
Página inicial