Denominação do tipo
Exemplo: MCX91A-0125-5E3-4-T00 | |
|---|---|
MC | Linha de produtos MOVITRAC® |
X | Tipo de unidade X = conversor de eixo único |
91 | Tipo 91 = com fonte chaveada de 24 VCC |
A | Versão A = número de versão da série de unidades |
0125 | Classe de potência 0125 = corrente nominal de saída, por ex., 0125 = 12.5 A |
5 | Tensão de alimentação 2 = 200 – 230 VCA 5 = 380 – 500 VCA |
E | Variante do módulo de potência EMC 0 = com supressão de interferência integrada E = filtro EMC Categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3 |
3 | Tipo de conexão 1 = tipo de conexão monofásica 3 = tipo de conexão trifásica |
4 | Modo de operação 4 = operação em 4 quadrantes |
T | Variante da unidade 0 = padrão (sem interface de dados de processo) S = EtherCAT®/SBusPLUS T = controle através do fieldbus E = EtherCAT®/Perfil da unidade CiA402 L = Ethernet POWERLINK/Perfil da unidade CiA402 |
0 | Nível de tecnologia 0 = versão padrão |
0 | Nível de aplicação 0 = padrão/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = ativação de outros módulos de software MOVIKIT® 2 = solução específica para o cliente |
/000 | MOVIKIT® 000 = controle FCB padrão 001 = MOVIKIT® Velocity Drive (carregado de fábrica) ... |
| Versões da unidade /DI = MOVILINK® DDI /CSO = STO PL d, controle através da entrada /CSB = STO PL d, controle através de comunicação segura /CSL = SBC, SLS, controle através de comunicação segura /CFN = variante de comunicação PROFINET /CFNB = variante de comunicação PROFINET /CFE = variante de comunicação EtherNet/IPTM e Modbus TCP /CFL = variante de comunicação POWERLINK /L = versão com placas resinadas pintadas /P = parâmetros de fábrica |
| Opcionais /CMM = módulo de energia /CDM = módulo de diagnóstico |