Codification

Exemple : MCX91A-0125-5E3-4-T00

MC

Gamme

MOVITRAC®

X

Type d'appareil

X = Variateur monoaxe

91

Série

91 = Avec alimentation à découpage DC 24 V

A

Version

A = Version de la gamme d'appareils

0125

Catégorie de puissance

0125 = Courant nominal de sortie, p. ex. 0125 = 12.5 A

5

Tension de raccordement

2 = AC 200 – 230 V

5 = AC 380 – 500 V

E

Variante CEM étage de puissance

0 = Antiparasitage intégré

E = Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3

3

Mode de raccordement

1 = Raccordement monophasé

3 = Raccordement triphasé

4

Mode d'exploitation

4 = Fonctionnement 4 quadrants

T

Variante d'appareil

0 = Standard (sans interface données process)

S = EtherCAT®/SBusPLUS

T = Pilotage via bus de terrain

E = EtherCAT®/profil d'appareil CiA402

L = Ethernet POWERLINK/profil d'appareil CiA402

0

Version technologique

0 = Exécution standard

0

Niveau application

0 = Standard/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = Activation d'autres modules logiciels MOVIKIT®

2 = Solution spécifique client

/000

MOVIKIT®

000 = Pilotage standard FCB

001 = MOVIKIT® Velocity Drive (chargé d'usine)

...

 

Exécution

/DI = MOVILINK® DDI

/CSO = STO PL d, pilotage via entrée

/CSB = STO PL d, pilotage via la communication de sécurité

/CSL = SBC, SLS, pilotage via la communication de sécurité

/CFN = Variante de communication PROFINET

/CFNB = Variante de communication PROFINET

/CFE = Variante de communication EtherNet/IPTM et Modbus TCP

/CFL = Variante de communication POWERLINK

/L = Exécution avec cartes électroniques vernies

/P = Paramètres définis d'usine

 

Options

/CMM = Module mémoire

/CDM = Module de diagnostic