Designación de modelo

Ejemplo: MCX91A-0125-5E3-4-T00

MC

Serie de la unidad

MOVITRAC®

X

Tipo de unidad

X = Variador de un eje

91

Serie

91 = Con fuente de alimentación conmutable 24 V CC

A

Versión

A = Estado de versión de la serie de unidades

0125

Clase de potencia

0125 = Corriente nominal de salida, p. ej., 0125 = 12.5 A

5

Tensión de alimentación

2 = 200 – 230 V CA

5 = 380 – 500 V CA

E

Variante del módulo de potencia CEM

0 = Supresión de interferencias integrada

E = Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3

3

Tipo de conexión

1 = Tipo de conexión monofásica

3 = Tipo de conexión trifásica

4

Modo de funcionamiento

4 = Funcionamiento en 4 cuadrantes

T

Variante de unidad

0 = Estándar (sin interfaz de datos de proceso)

S = EtherCAT®/SBusPLUS

T = Control a través del bus de campo

E = EtherCAT®/perfil de unidad CiA402

L = Ethernet POWERLINK/perfil de unidad CiA402

0

Nivel de tecnología

0 = Versión estándar

0

Nivel de aplicación

0 = Estándar/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = Habilitación de otros módulos de software MOVIKIT®

2 = Solución específica para el cliente

/000

MOVIKIT®

000 = Estándar control FCB

001 = MOVIKIT® Velocity Drive (cargado de fábrica)

...

 

Versiones de la unidad

/DI = MOVILINK® DDI

/CSO = STO PL d, control a través de entrada

/CSB = STO PL d, control a través de comunicación segura

/CSL = SBC, SLS, control a través de comunicación segura

/CFN = Variante de comunicación PROFINET

/CFNB = Variante de comunicación PROFINET

/CFE = Variante de comunicación EtherNet/IPTM y Modbus TCP

/CFL = Variante de comunicación POWERLINK

/L = Versión con tarjetas de circuitos impresos pintadas

/P = Parámetros de fábrica

 

Opciones

/CMM = Módulo de memoria

/CDM = Módulo de diagnóstico