型号描述
示例:MCX91A-0125-5E3-4-T00 | |
|---|---|
MC | 产品系列 MOVITRAC® |
X | 设备类型 X = 单轴变频器 |
91 | 系列 91 = 带DC 24 V开关电源 |
A | 版本 A = 设备系列的版本状态 |
0125 | 功率等级 0125 = 额定输出电流,如0125 = 12.5 A |
5 | 供电电压 2 = AC 200 – 230 V 5 = AC 380 – 500 V |
E | EMC功率部件类型 0 = 集成安装了基础去干扰装置 E = EMC滤波器极限值级别C2,符合EN 61800-3标准 |
3 | 连接方式 1 = 1相连接方式 3 = 3相连接方式 |
4 | 操作模式 4 = 4象限运行 |
T | 设备变型 0 = 标准(无过程数据接口) S = EtherCAT®/SBusPLUS T = 通过现场总线进行控制 E = EtherCAT®/设备配置文件CiA402 L = Ethernet POWERLINK/设备配置文件CiA402 |
0 | 技术等级 0 = 标准规格 |
0 | 应用等级 0 = standard/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = 启用其他软件模块MOVIKIT® 2 = 客户专属解决方案 |
/000 | MOVIKIT® 000 = 标准FCB控制器 001 = MOVIKIT® Velocity Drive(出厂时已加载) ... |
| 设备规格 /DI = MOVILINK® DDI /CSO = STO PL d,通过输入端控制 /CSB = STO PL d,通过安全通讯控制 /CSL = SBC、SLS,通过安全通讯控制 /CFN = 通讯规格PROFINET /CFNB = 通讯规格PROFINET /CFE = 通讯规格EtherNet/IPTM和Modbus TCP /CFL = 通讯规格POWERLINK /L = 涂层式印刷电路板结构 /P = 出厂参数 |
| 选件 /CMM = 存储器模块 /CDM = 诊断模块 |