Montar as resistências de frenagem
Quando carregadas com a potência nominal, as superfícies das resistências de frenagem atingem temperaturas de até 250 °C. O local de instalação da resistência de frenagem deve ser projetado de acordo com as altas temperaturas. Por esta razão, as resistências de frenagem são normalmente montadas fora do painel elétrico. Em caso de montagem inadmissível, há o risco de aquecimento na resistência de frenagem devido a uma convecção reduzida. Um disparo do contato de temperatura ou um sobreaquecimento da resistência de frenagem pode levar a uma parada do sistema.
Dependendo da potência contínua de frenagem e da forma construtiva, as seguintes distâncias mínimas devem ser observadas com refrigeração por convecção.
Potência contínua de frenagem a 100% DC | Forma construtiva | Distância lateral ou distância entre resistores em mm | Distância | Distância |
|---|---|---|---|---|
Até 1 kW | horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5, 6. | 200 | 0 | 350 |
verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4. | 150 | 250 | 300 | |
Até 10 kW | horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5 e 6. | 300 | 0 | 650 |
verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4. | 250 | 350 | 600 | |
Até 22 kW | horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5 e 6. | 400 | 0 | 750 |
verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4. | 350 | 400 | 700 | |
Até 44 kW | horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5 e 6. | 500 | 0 | 850 |
verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4. | Não aprovado | Não aprovado | Não aprovado |
Forma construtiva permitida
| ||
|---|---|---|
Resistor de grade, | Resistor de fio | Resistor plano |
|
|
|
As resistências de frenagem BW003-420-T e BW1.0-170 só podem ser instaladas e operadas na posição 1.