Montage des résistances de freinage
Sous charge nominale, les surfaces des résistances de freinage atteignent des températures élevées pouvant aller jusqu'à 250 °C. L'emplacement de montage de la résistance doit donc être adapté aux températures élevées. C'est pour cette raison que les résistances de freinage sont généralement montées à l'extérieur de l'armoire de commande. En cas de montage non admissible, la diminution de la convection risque de provoquer une accumulation de chaleur dans la résistance. Le déclenchement du contact de température ou la surchauffe de la résistance de freinage peut provoquer l'arrêt de l'installation.
En cas de refroidissement par convection, respecter les espacements suivants, en fonction de la puissance de freinage en continu et de la position de montage.
Puissance de freinage en continu pour une durée de fonctionnement de 100 % | Position de montage | Espacement latéral ou écart entre les résistances en mm | Espacement | Espacement |
|---|---|---|---|---|
Jusqu'à 1 kW | horizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6. | 200 | 0 | 350 |
verticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4. | 150 | 250 | 300 | |
Jusqu'à 10 kW | horizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6. | 300 | 0 | 650 |
verticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4. | 250 | 350 | 600 | |
Jusqu'à 22 kW | horizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6. | 400 | 0 | 750 |
verticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4. | 350 | 400 | 700 | |
Jusqu'à 44 kW | horizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6. | 500 | 0 | 850 |
verticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4. | Non admissible | Non admissible | Non admissible |
Positions de montage admissibles
| ||
|---|---|---|
Résistance en acier ajouré, | Résistance métallique | Résistance plate |
|
|
|
Le montage et l'exploitation des résistances de freinage BW003-420-T et BW1.0-170 sont autorisés uniquement en position 1.