Montage des résistances de freinage BW120-001 et BW100-002/M
Les résistance de freinage BW120-001 et BW100-002/M peuvent être utilisées pour les variateurs de taille 0S dans la tension système 3 × AC 380 – 500 V. Le montage est effectué exclusivement en position debout, près d'un variateur de vitesse.
Contrairement au montage admissible standard des résistances de freinage, l'écart minimum latéral à respecter avec les éléments et les parois voisin(e)s peut être réduit à 10 mm.
Contrairement au montage admissible standard des résistances de freinage, l'écart minimum avec les éléments qui se trouvent au-dessus ou le plafond peut être réduit à 100 mm.