Montar as resistências de frenagem BW120-001 e BW100-002/M
As resistências de frenagem BW120-001 e BW100-002/M podem ser usadas para conversores do tamanho 0S com tensão da rede de 3 × 380 – 500 VCA. A montagem somente é realizada na posição vertical ao lado de um conversor.
A distância mínima lateral aos componentes e paredes vizinhas pode ser reduzida para 10 mm, ao contrário da montagem geralmente permitida das resistências de frenagem.
A distância mínima aos componentes/tampas encontrados acima pode ser reduzida para 100 mm, ao contrário da montagem geralmente permitida das resistências de frenagem.