Montar las resistencias de frenado BW120-001 y BW100-002/M
Las resistencias de frenado BW120-001 y BW100-002/M se pueden utilizar para los variadores de tamaño 0S en la tensión de sistema 3 × 380 – 500 V CA. El montaje sólo se realiza en posición vertical junto a un variador.
La distancia lateral mínima con respecto a los componentes y paredes adyacentes puede reducirse a 10 mm, al contrario de lo que ocurre con el montaje generalmente permitido de las resistencias de frenado.
La distancia mínima con respecto a los componentes/techos que se encuentren por encima puede reducirse a 100 mm, al contrario de lo que ocurre con el montaje generalmente permitido de las resistencias de frenado.