Montar las resistencias de frenado
Las superficies de las resistencias de frenado cargadas con la potencia nominal alcanzan temperaturas de hasta 250 °C. El lugar de montaje de la resistencia se debe dimensionar de forma correspondiente a las elevadas temperaturas. Por este motivo, las resistencias de frenado se montan generalmente fuera del armario de conexiones. Si se lleva a cabo un montaje no permitido, puede producirse una acumulación de calor en la resistencia de frenado debido a la convección reducida. Si se activa el contacto de temperatura o se sobrecalienta la resistencia de frenado, es posible que la instalación se detenga.
Dependiendo de la potencia continua de frenado y de la posición de montaje, se deben mantener las siguientes distancias mínimas para la refrigeración por convección.
Potencia continua de frenado con 100 % ED | Posición de montaje | Distancia lateral o distancia entre resistencias en mm | Distancia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
Hasta 1 kW | horizontalCorresponde a la posición de montaje 1, 2, 5, 6. | 200 | 0 | 350 |
verticalCorresponde a la posición de montaje 3, 4. | 150 | 250 | 300 | |
Hasta 10 kW | horizontalCorresponde a la posición de montaje 1, 2, 5 y 6. | 300 | 0 | 650 |
verticalCorresponde a la posición de montaje 3, 4. | 250 | 350 | 600 | |
Hasta 22 kW | horizontalCorresponde a la posición de montaje 1, 2, 5 y 6. | 400 | 0 | 750 |
verticalCorresponde a la posición de montaje 3, 4. | 350 | 400 | 700 | |
Hasta 44 kW | horizontalCorresponde a la posición de montaje 1, 2, 5 y 6. | 500 | 0 | 850 |
verticalCorresponde a la posición de montaje 3, 4. | No permitido | No permitido | No permitido |
Posiciones de montaje admisibles
| ||
|---|---|---|
Resistencia de rejilla de acero, | Resistor de hilo bobinado | Resistencia plana |
|
|
|
Las resistencias de frenado BW003-420-T y BW1.0-170 se pueden instalar y operar solo en posición 1.