Bremswiderstände montieren
Die Oberflächen der Bremswiderstände erreichen bei Belastung mit der Nennleistung Temperaturen von bis zu 250 °C. Der Einbauort des Bremswiderstands muss entsprechend der hohen Temperaturen ausgelegt sein. Deswegen werden die Bremswiderstände üblicherweise außerhalb des Schaltschranks montiert. Bei unzulässiger Montage droht ein Wärmestau im Bremswiderstand aufgrund verminderter Konvektion. Ein Auslösen des Temperaturkontakts oder ein Überhitzen des Bremswiderstands kann zu einem Anlagenstillstand führen.
Abhängig von der Dauerbremsleistung und der Raumlage sind folgende Mindestabstände bei Konvektionskühlung einzuhalten.
Dauerbremsleistung bei 100 % ED | Raumlage | Seitlicher Abstand oder Abstand zwischen Widerständen in mm | Abstand | Abstand |
|---|---|---|---|---|
Bis 1 kW | horizontalEntspricht der Raumlage 1, 2, 5, 6. | 200 | 0 | 350 |
vertikalEntspricht der Raumlage 3, 4. | 150 | 250 | 300 | |
Bis 10 kW | horizontalEntspricht der Raumlage 1, 2, 5 und 6. | 300 | 0 | 650 |
vertikalEntspricht der Raumlage 3, 4. | 250 | 350 | 600 | |
Bis 22 kW | horizontalEntspricht der Raumlage 1, 2, 5 und 6. | 400 | 0 | 750 |
vertikalEntspricht der Raumlage 3, 4. | 350 | 400 | 700 | |
Bis 44 kW | horizontalEntspricht der Raumlage 1, 2, 5 und 6. | 500 | 0 | 850 |
vertikalEntspricht der Raumlage 3, 4. | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Zulässige Raumlagen
| ||
|---|---|---|
Stahlgitterwiderstand, | Drahtwiderstand | Flachwiderstand |
|
|
|
Die Bremswiderstände BW003-420-T und BW1.0-170 dürfen nur in Lage 1 installiert und betrieben werden.