安装制动电阻
当加载额定功率时,制动电阻的表面温度可高达250 °C。制动电阻的安装位置必须根据高温情况进行设计。因此,制动电阻通常安装在电控柜外。装配不当时,由于对流减少在制动电阻内部可能出现热量聚集。温度触头触发或制动电阻过热会引起设备停机。
根据持续制动功率和安装位置,进行对流冷却时,必须满足下列最小间距。
100% ED时的持续制动功率 | 安装位置 | 侧面距离或电阻之间的距离,单位mm | 向下的 | 向上的 |
|---|---|---|---|---|
最高1 kW | 水平对应于安装位置1、2、5、6。 | 200 | 0 | 350 |
垂直对应于安装位置3、4。 | 150 | 250 | 300 | |
最高10 kW | 水平对应于安装位置1、2、5和6。 | 300 | 0 | 650 |
垂直对应于安装位置3、4。 | 250 | 350 | 600 | |
最高22 kW | 水平对应于安装位置1、2、5和6。 | 400 | 0 | 750 |
垂直对应于安装位置3、4。 | 350 | 400 | 700 | |
最高44 kW | 水平对应于安装位置1、2、5和6。 | 500 | 0 | 850 |
垂直对应于安装位置3、4。 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
允许的安装位置
| ||
|---|---|---|
栅极电阻、 | 线绕电阻 | 扁平电阻 |
|
|
|
制动电阻BW003-420-T和BW1.0-170仅可安装在位置1中,并在其中运行。
更多的信息