Opcionais de segurança CSO/CSB/CSL
Além da função STO, os opcionais de segurança MOVISAFE® CSO/CSB/CSL oferecem outras funções do componente de segurança de acordo com a EN IEC 61800-5-2.
MOVISAFE® .../CSO/... | MOVISAFE® .../CSB/... | MOVISAFE® .../CSL/... | |
|---|---|---|---|
Entradas seguras | – | 4 | 4 |
Saídas seguras | – | – | 1 |
Funções de parada seguras | STO | STO, SS1-t | STO, SS1-t |
Outras funções | – | – | SBC, EDM |
Movimento seguro | – | – | SLS, SSM, SS1-r, SDI |
Comunicação segura | – | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM |
Encoder seguro | – | – | EI7C-FSEI7C-FS está disponível apenas para motores DR.71 – 132 e DRN71 – 132S. |
Mais informações estão disponíveis no Manual do produto > capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro.