Options de sécurité CSO / CSB / CSL

Les options de sécurité MOVISAFE® CSO / CSB / CSL mettent à disposition, en plus de la fonction STO, d'autres sous-fonctions de sécurité selon EN IEC 61800-5-2.

MOVISAFE®

.../CSO/...

MOVISAFE®

.../CSB/...

MOVISAFE®

.../CSL/...

Entrées de sécurité

4

4

Sorties de sécurité

1

Fonctions d'arrêt de sécurité

STO

STO, SS1+t

STO, SS1+t

Autres fonctions

SBC, EDM

Mouvement de sécurité

SLS, SSM, SS1-r, SDI

Communication de sécurité

PROFIsafe,

Safety over EtherCAT®,

CIP SafetyTM

PROFIsafe,

Safety over EtherCAT®,

CIP SafetyTM

Codeur de sécurité

EI7C-FSEI7C-FS est uniquement disponible pour les moteurs DR.71 – 132 et DRN71 – 132S.

D'autres informations figurent dans le manuel produit > chapitre Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle.