Datos electrónicos
Información adicional
- X5: Tensión de alimentación de la entrada de 24 V CC
- X20: Entradas binarias
- X20: Entradas binarias y salidas binarias
- X23: Entrada analógica y salida analógica
- X22: Salida de relé
- X10: Control del freno
- X10: Entrada de sensor para la evaluación de temperatura del motor
- X16: Interfaz MOVILINK® DDI
- X18: Conexión de encoder FS (seguridad funcional) opcional
- IN X30/X40 y OUT X30/X41: Conexión del bus de sistema o bus de campo (opcional)
- X6: Borna de conexión STO
- X60: Entradas y salidas binarias seguras