X6: Borna de conexión STO
Especificación | |
|---|---|
Número | 1 (opcional) |
Versión | Tipo 2 conforme a IEC 61131-2 |
Consumo de potencia | 150 mW |
Aumento mínimo de tensión | 1 V/ms |
MCX91A-.../CSO... | Las siguientes bornas están conectadas internamente:
Debido a la capacidad de corriente admisible, se pueden conectar un máximo de 10 unidades entre sí a través de la borna X6. Capacitancia de entrada contra F_STO_M y contra GND:
|
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |