X6: Terminal de conexão STO

Especificação

Quantidade

1 (opcional)

Versão

Tipo 2 conforme a IEC 61131-2

Consumo de potência

150 mW

Aumento mínimo de tensão

1 V/ms

MCX91A-.../CSO...

Os seguintes bornes estão conectados internamente:

  • X6:1 e X6:3
  • X6:2 e X6:4

Devido à capacidade de transporte de corrente, no máximo 10 unidades podem ser interconectadas por meio do terminal de conexão X6.

Capacitância de entrada contra F_STO_M e contra GND:

  • Típico: 300 pF
  • Máximo: 500 pF

Contatos de conexão

Conector

Comprimento máx. do cabo

30 m