Dados do sistema eletrônico

Informações adicionais
  • X5: Entrada da fonte de alimentação de 24 VCC
  • X20: Entradas digitais
  • X20: Entradas e saídas digitais
  • X23: Entrada e saída analógicas
  • X22: Saída à relé
  • X10: Sistema de controle do freio
  • X10: Entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor
  • X16: Interface MOVILINK® DDI
  • X18: Conexão do encoder FS (funcionamento seguro) opcional
  • IN X30/X40 e OUT X30/X41: conexão do system bus ou fieldbus (opcional)
  • X6: Terminal de conexão STO
  • X60: Entradas e saídas digitais seguras

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edição: 03 / 24

© Copyright: 2024

Índice remissivo

MOVITRAC® advanced

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Brasileiro
  • 汉语
  • Español
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Página inicial
  • Dados técnicos
  • Dados do sistema eletrônico