X20: Entradas digitais
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 6 |
Versão | Tipos 1 e 3 conforme a IEC 61131-2 |
Duração do ciclo | 2 ms |
Tempo de resposta | 100 μs mais duração do ciclo |
Consumo de corrente | 6 mA a 30 V |
Corrente máxima de saída de 24 V | 50 mA |
MCX91A-.. | DI01 – DI06: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros Todas as entradas são adequadas para funcionalidade Touchprobe, latência < 100 μs, máximo de 2 entradas de Touchprobe simultaneamente. DI04, DI05, DI6: conexão do encoder de baixa resolução HTL (apenas em conversores com PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EterCAT®/SBusPLUS ou POWERLINK/CiA402), entrada de frequência portadora, máximo 120 kHz |
Contatos de conexão | |
Comprimento máx. do cabo | 30 m (exceto encoder HTL: 50 m) |