X5: Entrada da fonte de alimentação de 24 VCC

Especificação

Quantidade

1

Fonte de alimentação de 24 VCC

Conexão da fonte de alimentação externa de 24 V conforme IEC 61131
24 VCC -10%, +20%

Contatos de conexão

Conector