X5 : entrée alimentation en tension DC 24 V

Spécification

Quantité

1

Alimentation en tension DC 24 V

Raccordement alimentation externe 24 V selon IEC 61131
24 V -10 %, +20 %

Contacts de raccordement

Connecteurs