X20:数字量输入端

技术规范

数量

6

规格

类型1和3,符合IEC 61131-2标准

循环周期

2 ms

反应时间

100 μs加循环周期

耗电

30 V时,6 mA

最大24 V输出电流
辅助电压输出端X20:7

50 mA

MCX91A-..

DI01 – DI06:可选项,参见参数菜单

所有输入端均适用于Touch-Probe功能,等待时间 < 100 μs,同时最多2个Touchprobe输入端。

DI04、DI05、DI6:HTL低分辨率编码器接口(仅适用于带PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、EtherCAT®/CiA402、EterCAT®/SBusPLUS或POWERLINK/CiA402的编码器)、主频率输入端,最大120 kHz

连接触点

插接头

最大导线长度

30 m(HTL编码器例外:50 m)