X20: Entradas binarias
Especificación | |
|---|---|
Número | 6 |
Versión | Tipo 1 y 3 conforme a IEC 61131-2 |
Duración del ciclo | 2 ms |
Tiempo de respuesta | 100 μs más la duración del ciclo |
Consumo de corriente | 6 mA con 30 V |
Corriente máxima de salida de 24 V | 50 mA |
MCX91A-.. | DI01 – DI06: Posibilidad de ajuste, véase el menú de parámetros Todas las entradas son adecuadas para función Touch-Probe, tiempo de latencia < 100 μs, máximo máx. 2 entradas Touchprobe a la vez. DI04, DI05, DI6: Conexión de encoder HTL (sólo en variadores con PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS o POWERLINK/CiA402), entrada de frecuencia primaria, máximo 120 kHz |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m (excepción encoder HTL: 50 m) |