X23: Entrada e saída analógicas

Especificação

Quantidade

2 (1 entrada e 1 entrada/saída)

Duração do ciclo

2 ms

Tempo de resposta

175 μs mais duração do ciclo

Corrente máxima de saída

50 mA

Resolução

10 bits

Proteção contra curto-circuito

sim

MCX91A-..

Saída da tensão de referência: 10 V, Imáx = 3 mA

Entrada analógica (/AI1): 0 – 10 V, Ri ≥ 20 kΩ, 0(4) – 20 mA (Ri = 250 Ω)

A entrada está relacionada à GND, tensão ou corrente de entrada analógica, comutável via chave DIP S4.

Entrada ou saída analógica (AIO1) parametrizável:

AI: 0 – 10 V, Ri≥ 20 kΩ

AO: 0 – 10 V, Rcarga≥ 10 kΩ, Imáx = 1 mA

Contatos de conexão

Conector

Comprimento máx. do cabo

30 m