X23: Entrada analógica y salida analógica
Especificación | |
|---|---|
Número | 2 (1 entrada y 1 entrada/salida) |
Duración del ciclo | 2 ms |
Tiempo de respuesta | 175 μs más la duración del ciclo |
Corriente máxima de salida | 50 mA |
Resolución | 10 bits |
Protección de cortocircuito | Sí |
MCX91A-.. | Salida de tensión de referencia: 10 V, Imáx = 3 mA Entrada analógica (/AI1): 0 – 10 V, Ri ≥ 20 kΩ, 0(4) – 20 mA (Ri = 250 Ω) La entrada está referida a GND, entrada analógica de tensión o corriente, conmutable mediante interruptor DIP S4. Entrada o salida analógica (AIO1) parametrizable: AI: 0 – 10 V, Ri≥ 20 kΩ AO: 0 – 10 V, RCarga≥ 10 kΩ, Imáx = 1 mA |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |