X23 : Entrée analogique et sortie analogique
Spécification | |
|---|---|
Quantité | 2 (1 entrée et 1 entrée / sortie) |
Temps de cycle | 2 ms |
Temps de réaction | 175 μs plus temps de cycle |
Courant de sortie maximal | 50 mA |
Résolution | 10 bits |
Protection contre les courts-circuits | oui |
MCX91A-.. | Sortie de tension de référence : 10 V, Imax = 3 mA Entrée analogique (/AI1) : 0 – 10 V, Ri ≥ 20 kΩ, 0(4) – 20 mA (Ri = 250 Ω) L'entrée se rapporte à la terre (GND), entrée analogique tension ou courant, commutable via interrupteur DIP S4. Entrée ou sortie analogique (AIO1) paramétrable AI : 0 – 10 V, Ri≥ 20 kΩ AO : 0 – 10 V, RLast≥ 10 kΩ, Imax = 1 mA |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |