X23:模拟量输入端和模拟量输出端
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 2(1个输入端,1个输入/输出端) |
循环周期 | 2 ms |
反应时间 | 175 μs加循环周期 |
最大输出电流 | 50 mA |
分辨率 | 10位 |
短路保护 | 是 |
MCX91A-.. | 参考电压输出端:10 V, Imax = 3 mA 模拟量输入端(/AI1):0 – 10 V,Ri ≥ 20 kΩ,0(4) – 20 mA (Ri = 250 Ω) 输入端基于GND,电压或电流模拟量输入端,可通过DIP开关S4进行切换。 模拟量输入端或模拟量输出端 (AIO1) 可进行参数设定: AI:0 – 10 V,Ri≥ 20 kΩ AO:0 – 10 V,R负载≥ 10 kΩ,I最大 = 1 mA |
连接触点 | |
最大导线长度 | 30 m |