X6 : Borne de raccordement STO
Spécification | |
|---|---|
Quantité | 1 (optionnel) |
Exécution | Type 2 selon IEC 61131-2 |
Puissance absorbée | 150 mW |
Accroissement de la tension minimal | 1 V/ms |
MCX91A-.../CSO... | Les bornes suivantes sont reliées en interne.
En raison de sa capacité de charge, la borne X6 permet de relier un maximum de 10 appareils les uns avec les autres. Capacité d'entrée par rapport à F_STO_M et à GND :
|
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |