X18: Conexión de encoder FS (seguridad funcional) opcional

Especificación

Número

1

Tensión de alimentación

19.2 – 30 V CC

Corriente de salida máx. por pista

30 mA

Incrementos por revolución

96

Conexión

Conector Mini-IO para encoder EI7C-FS

Longitud máxima del cable

100 m