Información general
Unidad | MCX91A-....-2E1-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0L | ||||
Tipo | 0055 | 0070 | 0093 | 0110El uso de una reactancia de red es obligatorio en MCX91A-0110-2E1-4-... | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 57 | 76 | 110 | 147 |
Consumo de potencia 24 V | W | máximo 8.5 | |||
Supresión de interferencias del módulo de potencia | – | Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 | |||
Conexión de puesta a tierra | – | Tornillo M4 | |||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 0.5 | |||
Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off" | s | 10 | |||
Peso | kg | 2.7 | |||