Freno chopper

Unidad

MCX91A-....-2E1-4-..

Tamaño

0L

Tipo

0055

0070

0093

0110El uso de una reactancia de red es obligatorio en MCX91A-0110-2E1-4-...

Valor mínimo de la resistencia de frenado RBWmín

Ω

24

Potencia continua freno chopper

kW

2.2

2.8

3.7

4.4

Potencia de pico freno chopper

kW

150 % × potencia aparente de salida SN × 0.9

Contactos de conexión X2

Conector enchufable