Chopper de frenagem
Unidade | MCX91A-....-2E1-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | ||||
Tipo | 0055 | 0070 | 0093 | 0110O uso de uma bobina de rede é obrigatório no MCX91A-0110-2E1-4-.. | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBWmin | Ω | 24 | |||
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 4.4 |
Pico de potência do chopper de frenagem | kW | 150% × potência de saída aparente SN × 0.9 | |||
Contatos da conexão X2 | – | ||||