Saída
Unidade | MCX91A-....--2E1-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | ||||
Tipo | 0055 | 0070 | 0093 | 0110O uso de uma bobina de rede é obrigatório no MCX91A-0110-2E1-4-.. | |
Tensão de saída UA | V | 0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada. | |||
Potência do motor ASM Pmot | kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível | A | 5.5 | 7 | 9.3 | 11 |
Capacidade de sobrecarga | – | 150% × IN: máx. 30 s com fPWM = 4 kHz | |||
Corrente constante de saída em f = 0 Hz | – | 75% × IN em fPWM = 4 kHz | |||
Potência de saída aparente SN | kVA | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 4.4 |
Tensão nominal do circuito intermediário UTCI | V | 325 VCC com Urede = 230 V | |||
Frequência PWM fPWM | kHz | 4, 8, 16 (ajustável) | |||
Frequência de saída máxima fmáx | Hz | 599 Recomendação: VFCPLUS máximo 250 Hz, | |||
Contatos da conexão X2 | – | ||||