Entrada
Unidade | MCX91A-...--2E1-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | ||||
Tipo | 0055 | 0070 | 0093 | 0110O uso de uma bobina de rede é obrigatório no MCX91A-0110-2E1-4-.. | |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | V | 1 × 200 – 240 CA | |||
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 14.8 | 16 | 20 | 20.7 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | |||
Retificador controlado | – | sim (circuito de pré-carga) | |||
Contatos da conexão X1 | – | ||||