Entrée

Unité

MCX91A-.. / 2E1-4-..

Taille

0L

Type

0055

0070

0093

0110L'utilisation d'une self réseau est prescrite pour les MCX91A-0110-2E1-4-.. .

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

1 × AC 200 – 240

Courant nominal réseau AC Irés

A

14.8

16

20

20.7

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

oui (circuit de précharge)

Contacts de raccordement X1

Connecteurs