输入端
单位 | MCX91A-...--2E1-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0L | ||||
型号 | 0055 | 0070 | 0093 | 0110对于MCX91A-0110-2E1-4-..,必须使用电源扼流圈。 | |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 1 × AC 200 – 240 | |||
电源额定电流AC I电源 | A | 14.8 | 16 | 20 | 20.7 |
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
受控的整流块 | – | 是(预充电电路) | |||
连接触点X1 | – | ||||
单位 | MCX91A-...--2E1-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0L | ||||
型号 | 0055 | 0070 | 0093 | 0110对于MCX91A-0110-2E1-4-..,必须使用电源扼流圈。 | |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 1 × AC 200 – 240 | |||
电源额定电流AC I电源 | A | 14.8 | 16 | 20 | 20.7 |
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
受控的整流块 | – | 是(预充电电路) | |||
连接触点X1 | – | ||||