输出端
单位 | MCX91A-....--2E1-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0L | ||||
型号 | 0055 | 0070 | 0093 | 0110对于MCX91A-0110-2E1-4-..,必须使用电源扼流圈。 | |
输出电压U输出 | V | 0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。 | |||
电机功率ASM P电机 | kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定 | A | 5.5 | 7 | 9.3 | 11 |
过载容量 | – | fPWM = 4 kHz时,150% × I额定:最大30 s | |||
f = 0 Hz时的持续输出电流 | – | fPWM = 4 kHz时,75 % × I额定电流 | |||
输出视在功率S额定 | kVA | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 4.4 |
直流侧额定电压U直流侧额定 | V | U电源 = 230 V时,DC 325 | |||
PWM频率fPWM | kHz | 4、8、16(可设置) | |||
最大输出频率f最大 | Hz | 599 推荐:VFCPLUS最大250 Hz, | |||
连接触点X2 | – | ||||