Adaptador de interfaz USM21A

USM21A

Datos técnicos

Ref. de pieza

28231449

Temperatura ambiente

0 – 40 °C

Temperatura de almacenamiento

-25 – 70 °C

Grado de protección

IP20

Dimensiones (An x Al x Pr)

42 × 89 × 25 mm

El pedido con la ref.de pieza 28231449 incluye las siguientes piezas:

  • Adaptador de interfaz USM21A
  • Cable de conexión USB para la conexión USM21A – PC
  • Cable de interfaz en serie con 2 conectores enchufables RJ10

AVISO

Para conectar el variador con el USM21A, se necesita un cable de interfaz serie adicional con un conector RJ10 y un conector D-sub de 9 polos, ref. de pieza 18123864.
Este cable debe pedirse por separado.

Para conectar el variador MOVITRAC® advanced al adaptador de interfaz USM21A, se necesita el módulo de diagnóstico CDM11A.