Conversor de interface USM21A

USM21A

Dados técnicos

Código

28231449

Temperatura ambiente

0 – 40 °C

Temperatura de armazenamento

-25 – 70 °C

Grau de proteção

IP20

Dimensões (L × A × P)

42 × 89 × 25 mm

O pedido é realizado através do código 28231449 inclui as seguintes peças:

  • Conversor de interface USM21A
  • Cabo de conexão USB para conexão USM21A – PC
  • Cabo de interface serial com 2 conectores RJ10

INFORMAÇÃO

Para conectar o conversor ao USM21A, é necessário um cabo de interface serial adicional com um conector RJ10 e um conector Sub-D de 9 polos, código 18123864.
Este cabo deve ser encomendado separadamente.

O módulo de diagnóstico CDM11A é necessário para conectar o conversor MOVITRAC® advanced ao conversor de interface USM21A.