接口适配器USM21A

USM21A

技术数据

部件号

28231449

环境温度

0 – 40 °C

存放温度

-25 – 70 °C

防护等级

IP20

尺寸(宽 × 高 × 深)

42 × 89 × 25 mm

通过部件号28231449可订购以下部件:

  • 接口适配器USM21A
  • 用于连接USM21A和计算机的USB连接电缆
  • 带2个RJ10插头的串行接口电缆

提示

为将变频器与USM21A连接起来,需要一个带RJ10插头和9针D型插头的额外串行接口电缆,部件号18123864。
该电缆必须单独订购。

为将变频器MOVITRAC® advanced连接到接口适配器USM21A上,需要诊断模块CDM11A。