Tôles support CLH51A et CLH61A avec résistance de freinage pour un montage sur profilé support

Les tôles de support avec résistance de freinage intégrée des types CLH51A et CLH61A sont une solution compacte pour ranger les petites résistances de freinage dans l'armoire de commande. De plus, il est possible de fixer le variateur sur un rail de fixation selon DIN EN 60715 (profilé support 35 mm × 7.5 mm) avec les tôle support CLH51A et CLH61A. Les deux tôles support sont chacune disponible avec ou sans résistance de freinage montée. L'affectation aux variateurs est indiquée dans les caractéristiques techniques.