Chapas de base CLH51A e CLH61A com resistências de frenagem para uma montagem em calha DIN

As chapas de base com resistências de frenagem do tipo CLH51A e CLH61A integradas oferecem uma solução que economiza espaço para acomodar pequenas resistências de frenagem no painel de controle. Além disso, o conversor pode ser fixado a um trilho de montagem de acordo com a DIN EN 60715 (calha DIN 35 mm × 7.5 mm) no painel elétrico usando as chapas de base CLH51A e CLH61A. As duas chapas de base estão disponíveis com e sem resistência de frenagem instalada. A atribuição aos conversores pode ser encontrada nos dados técnicos.