Caractéristiques techniques générales

Immunité

Satisfait à EN 61800-3, environnement 2

Émissivité

Niveau C2 selon EN 61800-3.

À partir de la taille 4, un filtre réseau est nécessaire pour le niveau C2.

Il est possible d'optimiser le degré d'antiparasitage via des mesures correspondantes.

Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le chapitre Installation conforme à la directive CEM selon EN 61800-3 du manuel produit.

Température ambiante ϑamb

-10 – 40 °C sans déclassement (tailles 0S et 0L)

0 – 40 °C sans déclassement (tailles 3 – 8)

40 – 55 °C avec déclassement

Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le chapitre "Étude et configuration" > "Sélection d'un variateur" > Facteurs de réduction de puissance.

Mode de refroidissement

Convection naturelle

  • MCX91A-0010 – 0025-5E3-..
  • MCX91A-0017 – 0025-2E3-..
  • MCX91A-0017 – 0025-2E1-..

Convection forcée via le ventilateur intégré commuté en fonction de la température (marche – si la température du radiateur est de 44 °C / arrêt – si la température du radiateur est de 40 °C).

  • MCX91A-0032-5E3-.. - MCX91A-0160-5E3-..
  • MCX91A-0034-2E3-.. - MCX91A-0140-2E3-..
  • MCX91A-0034-2E1-.. - MCX91A-0110-2E1..

Convection forcée via le ventilateur intégré, régulé en vitesse en fonction de la température.

  • À partir de la taille 3

Courant de court-circuit

Le courant de court-circuit propre selon EN 61800-5-1 est de 65 kA.

Indice de protection

Tailles 0S, 0L, 3 et 4 : IP20 selon EN 60529, uniquement avec connecteurs de puissance enfichés pour le réseau et le moteur

Tailles 5 à 8 : IP10 selon EN 60529 (IP20 en option) avec les couvercles correspondants

Classe d'encrassement

2 selon IEC 60664-1

Catégorie de surtension

III selon IEC 60664-1

Altitude d'implantation

Altitude d'implantation par rapport au niveau de la mer

Pour h≤ 1000 m, aucune restriction

Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.

  • De 1000 m à 3800 m maximum : réduction IN de 1 % par 100 m
  • De 2000 m à 3800 m maximum : pour assurer la séparation de sécurité et garantir les distances d'isolement et de fuite selon EN 61800-5-1, installer en amont un dispositif de protection contre les surtensions afin de ramener la catégorie de surtension de III à II.