一般技术数据

抗干扰性能

符合EN 61800-3标准;第2种环境

干扰辐射

极限值级别C2,符合EN 61800-3标准。

从规格4起,极限值等级C2需要进线滤波器。

通过相应的措施可以提高抗干扰度。

详细信息参见产品手册中的符合EMC准则的安装(符合EN 61800-3标准)一章。

环境温度ϑ环境

-10 – 40 °C,无降额(规格0S和0L)

0 – 40 °C,无降额(规格3 ~ 8)

40 – 55 °C,有降额

详细信息参见产品手册中的章节“项目设计” > “选择变频器” > 降额因数

冷却方式

自然对流:

  • MCX91A-0010 - 0025-5E3-..
  • MCX91A-0017 - 0025-2E3-..
  • MCX91A-0017 - 0025-2E1-..

通过内置的温控风扇进行强制对流(开 – 散热片温度为44 °C/关 – 散热片温度为40 °C):

  • MCX91A-0032-5E3-..- MCX91A-0160-5E3-..
  • MCX91A-0034-2E3-..- MCX91A-0140-2E3-..
  • MCX91A-0034-2E1-.. - MCX91A-0110-2E1..

通过根据温度调整转速的内置风扇进行强制对流:

  • 从规格3起

短路电流

根据EN 61800-5-1标准,不受影响的短路电流为65 kA。

防护等级

规格0S、0L、3和4:IP20(符合EN 60529标准),仅在电源和电机功率插接头已插入时

规格5 ~ 8:IP10,符合EN 60529标准(IP20可选),带相应的盖板

污染等级

2,符合IEC 60664-1

过压类别

III类,符合IEC 60664-1

安装高度

安装海拔高度:

高度 ≤ 1000 m时:无限制

高度 > 1000 m时:适用以下限制:

  • 从1000 m到最高3800 m:海拔每升高100 m,I额定值减小1%
  • 从2000 m到最高3800 m:根据EN 61800-5-1标准,为了确保能够安全断开设备以及遵守电气间隙和漏电距离,必须串联一个过压保护装置,以便将过压类别III降低到过压类别II。