Module mémoire CMM11A

Le module mémoire débrochable est livré indépendamment de la variante d'appareil.

Pour certaines variantes d'appareil, le module mémoire peut être désélectionné lors de la configuration du variateur de vitesse. Il ne peut pas être désélectionné si la variante d'appareil comporte les options de sécurité CSB ou CSL.

[1]

Module mémoire

Les données d'appareil enregistrées sur le module mémoire sont toujours les plus récentes. En cas de remplacement d'un appareil, l'installation pourra ensuite être remise en service rapidement en insérant simplement le module mémoire.

Le module mémoire peut être inséré et retiré facilement lorsque l'appareil est hors tension.

En cas d'utilisation d'une variante d'appareil avec éléments de sécurité fonctionnelle, le module mémoire sert également de clé de sécurité.

Codification

Référence

Module mémoire CMM11A

28230760