Conexão de um Gateway ou de um controle (SBus MOVILINK®)
Conexão do gateway e MOVI-PLC®.

[A] | Conexão de bus | [D] | Divisor |
[B] | Gateway por ex., DFx/UOH | [E] | Cabo de conexão |
[C] | Cabo de conexão | [F] | Conector Y com resistor de terminação |
INFORMAÇÃO

A partir da versão 1.20 do firmware a operação auxiliar para manutenção da comunicação em caso de falta de fase na alimentação é possível, mas não em versões anteriores. Consultar também o capítulo Conexão da tensão auxiliar de 24 V.
O conector de terminação [F] está equipado com dois 2 resistores de terminação, formando assim a terminação no CAN/SBus e Modbus RTU.
Ao invés de um conector de terminação do kit de cabos A também pode ser utilizado o adaptador Y do kit de cabos C de engenharia. Este também contém um resistor de terminação. Informações detalhadas sobre os kits de cabos encontram-se no catálogo "MOVITRAC® LTP-B".
Utilizar apenas cabos blindados para as conexões de comunicação e também aplicar a blindagem ao gateway em uma grande área.
Instalação do controle até a Tomada de comunicação RJ45 do conversor:
Visão lateral | Denominação | Borne em CCU/CLP | Sinal | Tomada RJ45Favor observar: Em cima é indicada a programação dos bornes para a tomada do conversor, não para o conector. | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|
MOVI-PLC® ou Gateway (DFX/UOH) | X26:1 | CAN 1H | 2 | SBus/CAN-Bus h | |
X26:2 | CAN 1L | 1 | SBus/CAN-Bus l | ||
X26:3 | DGND | 3 | GND | ||
X26:4 | Reservado |
|
| ||
X26:5 | Reservado |
|
| ||
X26:6 | DGND |
|
| ||
X26:7 | 24 VCC |
|
| ||
Controlador não SEW | X:?Atribuição dependente de Controlador não SEW | Modbus RTU+ | 8 | RS485+ (Modbus RTU) | |
X:?2) | Modbus RTU- | 7 | RS485- (Modbus RTU) | ||
X:?2) | DGND | 3 | GND |