Raccordement d'une passerelle ou d'une commande (SBus MOVILINK®)
Raccordement de la passerelle et de la MOVI-PLC®

[A] | Raccordement du bus | [D] | Splitter |
[B] | Passerelle (p. ex. DFx/UOH) | [E] | Câbles de liaison |
[C] | Câbles de liaison | [F] | Connecteur Y avec résistance de terminaison |
REMARQUE

L'alimentation auxiliaire visant à maintenir la communication en cas de coupure réseau est possible à partir de la version de firmware 1.20, pas avec les versions antérieures. Pour cela, consulter le chapitre Raccordement de la tension de sauvegarde 24 V.
Le connecteur de terminaison [F] est doté de deux résistances de terminaison et constitue ainsi la terminaison des bus CAN / SBus et Modbus RTU.
Au lieu d'utiliser le connecteur de terminaison du kit de câbles A, il est possible d'utiliser également l'adaptateur Y du kit de câbles d'ingénierie C. Ce kit intègre également une résistance de terminaison. Pour de plus amples informations concernant les kits de câbles, consulter le catalogue MOVITRAC® LTP-B.
Pour les raccordements de communication, utiliser exclusivement des câbles blindés et mettre le blindage à la terre sur une grande surface, également sur la passerelle.
Raccordement de la commande au connecteur femelle RJ45 pour la communication du variateur.
Vue de côté | Désignation | Borne sur CCU / PLC | Signal | Connecteur femelle RJ45Tenir compte du fait que l'affectation des bornes indiquée ci-dessus est valable pour le connecteur femelle du variateur, pas pour le connecteur mâle. | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
MOVI-PLC® ou passerelle (DFx/UOH) | X26:1 | CAN 1H | 2 | SBus / bus CAN h | |
X26:2 | CAN 1L | 1 | SBus / bus CAN l | ||
X26:3 | DGND | 3 | GND | ||
X26:4 | réservé |
|
| ||
X26:5 | réservé |
|
| ||
X26:6 | DGND |
|
| ||
X26:7 | DC 24 V |
|
| ||
Automate tiers | X:?L'affectation dépend de l'automate tiers. | Modbus RTU+ | 8 | RS485+ (Modbus RTU) | |
X:?2) | Modbus RTU- | 7 | RS485- (Modbus RTU) | ||
X:?2) | DGND | 3 | GND |