Conexión de una pasarela o de un control (SBus MOVILINK®)
Conexión de pasarela y MOVI-PLC®.

[A] | Conexión de bus | [D] | Bifurcador |
[B] | Pasarela, p. ej. DFx / UOH | [E] | Cable de conexión |
[C] | Cable de conexión | [F] | Conector Y con resistencia de terminación |
AVISO

A partir de la versión de firmware 1.20 es posible el servicio de apoyo para mantener la comunicación en caso de fallo de red, en las versiones más antiguas no es posible. Observe también el capítulo Conexión tensión de apoyo de 24 V.
El conector de terminación [F] está dotado de 2 resistencias de terminación y constituye así la conexión a CAN-Bus/SBus y Modbus RTU.
En lugar de un conector de terminación del juego de cables A se puede usar también el adaptador Y del juego de cables de ingeniería C. Este incluye también una resistencia de terminación. Encontrará información detallada sobre los juegos de cables en el catálogo "MOVITRAC® LTP-B".
Utilice únicamente cables apantallados para las conexiones de comunicación y aplique también el apantallado en una amplia zona de la pasarela.
Cableado del control al conector hembra de comunicación RJ45 del variador:
Vista lateral | Designación | Borna en CCU / PLC | Señal | Conector hembra RJ45Recuerde: arriba está indicada la asignación de bornas para el conector hembra del variador, no para el conector macho. | Señal |
|---|---|---|---|---|---|
MOVI-PLC® o pasarela (DFX / UOH) | X26:1 | CAN 1H | 2 | SBus/CAN-Bus h | |
X26:2 | CAN 1L | 1 | SBus/CAN-Bus l | ||
X26:3 | DGND | 3 | GND | ||
X26:4 | Reservado |
|
| ||
X26:5 | Reservado |
|
| ||
X26:6 | DGND |
|
| ||
X26:7 | 24 V CC |
|
| ||
Control no SEW | X:?La asignación depende del control no SEW | Modbus RTU+ | 8 | RS485+ (Modbus RTU) | |
X:?2) | Modbus RTU- | 7 | RS485- (Modbus RTU) | ||
X:?2) | DGND | 3 | GND |